![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8P2Z_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8P2Z_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8P2Z_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8KJ3_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PM8-GR Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_TSLR-9P8KX2_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![apc Image of product in real life situation PM8GR_NoPlug](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=PM8GR_NoPlug&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Essential SurgeArrest, 8 zásuvek 230V, Německo
PM8-GR
Výroba ukončena:30. 4. 2024
Blíží se ukončení servisní podpory:30. 9. 2024
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Nařízení China RoHS
Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.