![APC PDM332IEC-30R-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8BHPUR_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC PDM332IEC-30R-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8BHPUR_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM332IEC-30R-860 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8BHPUR_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Mod. rozv. napájení 3pólový 5vodičový RCD 32A 30mA IEC309 860 cm
PDM332IEC-30R-860
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.