![APC GVX1250K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC GVX1250K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1250K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1250K1000NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1250K1000-1250KG-HS_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Počet videí: 1
Galaxy VX 1000kVA N + 1 redundantní UPS 400V, služba spuštění v pracovní době (5x8)
GVX1250K1000NHS
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WLIBCONV1H-LB-17
WLIBCONV2H-LB-17
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Pohoda a výkon
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.