![APC GVSUPS10KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC GVSUPS10KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS10KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_HIGH_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS10KB2HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS20KB2F-G-HS_APP_1module&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Počet videí: 1
Zdroj UPS Galaxy VS 10 kW 400V, 1 interní 7 Ah inteligentní modulární bateriový řetězec, rozšiřitelný na 2, služba Start-up 5x8
GVSUPS10KB2HS
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WUPGEAA-UG-01
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.