![APC G3HTI10K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HTI10K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HTI10K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HTI10K3ILS_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300i 10kVA 400V 3:1 s transformátorem, inicializace 5x8
G3HTI10K3ILS
Výroba ukončena:31. 12. 2019
Blíží se ukončení servisní podpory:31. 12. 2029
Doporučené náhradní produkty
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Směrnice EU RoHS
Bude v souladu - datum bude upřesněno
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
G3HTI10K3ILS nahrazuje následující produktová řada: