![APC G3HT20K3IB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GSQEZ_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT20K3IB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GSQEZ_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT20K3IB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8GSR4F_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 20kVA 400V 3:1 s 10min baterií, služba oživení 5x8
G3HT20K3IB1S
Výroba ukončena:16. 7. 2020
Ukončení servisní podpory:18. 10. 2023
Doporučené náhradní produkty
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WBATTREPLC-MS-00
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Směrnice EU RoHS
Není v souladu
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
G3HT20K3IB1S nahrazuje: