![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8GQQPJ_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 10kVA 400V 3:3 s dobíječem pro dlouhodobou zálohu, služba oživení 5x8
G3HT10KHLS
Výroba ukončena:31. 12. 2019
Ukončení servisní podpory:18. 12. 2023
Doporučené náhradní produkty
+ Lifecycle Services
WADVPLUS-MS-21
WADVPRIME-MS-21
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje rtuť
Směrnice EU RoHS
Není v souladu
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
G3HT10KHLS nahrazuje: