![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G35T15K3I2B2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7TRCBS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 3500 15kVA 400V 3:1 s 2 bateriovými moduly, služba oživení 5X8
G35T15K3I2B2S
Výroba ukončena:5. 7. 2021
Ukončení servisní podpory:18. 10. 2023
Doporučené náhradní produkty
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WMBRS4-MB-T4
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Směrnice EU RoHS
Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
G35T15K3I2B2S nahrazuje: