![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AR4038IX432&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
NetShelter CX 38U barva bílá intl.
AR4038IX432
Výroba ukončena:23. 5. 2023
Doporučené náhradní produkty
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-06
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Informace o životním prostředí
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
AR4038IX432 nahrazuje: