![APC AR3100G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3100G Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_BMIL-9Z3KU9_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
NetShelter SX 42U, šířka 600 mm x hloubka 1070 mm, plášť s šedými boky RAL 7035
AR3100G
Výroba ukončena:10. 6. 2022
Za produkt AR3100G zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WASSEM5X8-RK-01
WASSEM5X8-RK-02
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Informace o životním prostředí
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.