![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8UXP4V_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8UXP4V_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7LFZ_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8866 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8UXP4V_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Stojanová PDU 2G, s měřením, 0U, 17,2kW, 208V, (6) C13 plus (12) C19
AP8866
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-04
Trvale udržitelný rozvoj![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.