![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RU7V6_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSRWV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7V3_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP7822 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSEAG_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Stojanová PDU, s měřením, 2U, 32A, 230V, (12) C13 & (4) C19
AP7822
Výroba ukončena:14. 6. 2022
Doporučené náhradní produkty
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Směrnice EU RoHS
V souladu s výjimkami
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní cyklus
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
AP7822 nahrazuje: