![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MCCI-7ZQ9S7_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSU29_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYPM10K16H Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C2_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Módulo de potencia para Symmetra PX de APC, 10/16 kW, 400 V
SYPM10K16H
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WQCBR
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.