![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYCF8BF-8 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-9ZLN33_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Gabinete de baterías para Symmetra PX de 80 KW con 8 módulos de baterías y puesta en marcha
SYCF8BF-8
Descatalogado el:30 jun 2023
Fuera de servicio el:23 ago 2023
SYCF8BF-8 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WADVEAA-AA-01
WUPGEAA-UG-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin plomo
Certificaciones y estándares
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.