![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SY125K500D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-8CKT96_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Symmetra PX, 125 kW escalable a 500 kW, sin bypass de mantenimiento ni distribución, apto para instalación en paralelo
SY125K500D
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-02
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Directiva RoHS UE
No Conforme
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.