![APC SU2200R3X167 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTBJE_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SU2200R3X167 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTBJE_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SU2200R3X167 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RUF29_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SU2200R3X167 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RT85E_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS de APC, 2200 VA, RM 3U, entrada 120V/230V, salida 120V
SU2200R3X167
Descatalogado el:4 jul 2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
SU2200R3X167 se reemplaza por: