![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UIHW_TOWER_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UIHW_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRTL5KRM2UI-HW Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SRTL5KRM2UI_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
2 videos
APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, iones de litio, rack/torre 2U, 230V, 6x IEC C13 + 4x IEC C19, tarjeta de red, Tiempo de ejecución extendido, salida de HW
SRTL5KRM2UI-HW
UPS convertible en rack/torre de 2U, 5000 W/5000 VA con pantalla LCD autorrotativa
Baterías iones de litio duran 3veces más que un UPS VRLA no es necesario reemplazar la batería durante vida útil del UPS
EcoStruxure™ Listo para monitoreo y gestión remota
Capacidad de comunicación inalámbrica con accesorio de dispositivo WiFi opcional (AP9834)
Garantía de 5 años en UPS y baterías internas
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WUPG4HR-UG-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.