![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAKUJ_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS X de APC, 1500 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 230V
SMX1500RMI2U
tensión de entrada:
Máxima potencia configurable (vatios):
UPS en torre/rack de 2U de onda sinusoidal pura interactiva de línea de 1440VA/1200W (kit de rieles incluido)
Agregue hasta 5 paquetes de baterías externas (SMX48RMBP2U)
Apagado correcto con cables seriales o USB a través de PowerChute Business Edition
La regulación automática de voltaje mantiene el voltaje de salida dentro niveles aceptables seleccionables para usuario
Ideal para servidores, almacenamiento, redes y aplicaciones comerciales
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WPMV5X8-SB-12
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.