![APC G55TD40K2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQE8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD40K2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQE8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD40K2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS2HM_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD40K2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTJCQ_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Kit disyuntor de batería, 40 kVA, superior a 10 mm, para sistemas MGE Galaxy 5500
G55TD40K2
Descatalogado el:5 jul 2021
Fuera de servicio el:18 oct 2023
G55TD40K2 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.