Nuestras marcas

Midnight

Back-UPS Pro Gaming
  • 1320 W/2200 VA
  • 6 tomas de salida
  • 2 USB A y 1 USB C
Cómpralo ahora
  • Tiempo de autonomía estimado
  • Computadora para videojuegos con un monitor
    10 minutos
  • Computadora portátil para videojuegos con un monitor
    20 minutos
  • Xbox Series X y televisor de 55"
    15 minutos
  • PlayStation 5 y televisor de 55"
    11 minutos
Cómpralo ahora

*Todos los tiempos de autonomía tienen un enrutador/módem integrado como valor predeterminado para todas las configuraciones. Los tiempos de juego pueden variar.

¿Por qué necesito un UPS?

Protección

Un respaldo de batería para videojuegos ayuda a proteger un valioso sistema de videojuegos contra diferentes tipos de interrupciones de alimentación.

Conexión

Después de apagar el juego de forma segura, este UPS continuará alimentando tu enrutador o módem para que puedas permanecer en línea con un dispositivo móvil.

En el juego

¿Hubo un corte de energía? El juego sigue en marcha. Permanece en tu juego el tiempo suficiente para terminar tu partida o controla tu salida para que no te penalicen.

Protege tus equipos valiosos

No todos los UPS se crean igual, por lo que es importante elegir uno que ofrezca energía de onda sinusoidal de alta calidad a tus valiosos equipos de videojuegos. De lo contrario, las sobretensiones, los picos de tensión y los apagones pueden destruir fácilmente el equipo en el que tanto has invertido tu tiempo y dinero.
Conoce más sobre la onda sinusoidal
APC gaming campaign organic social media image

Mantente conectado

Ya sea que juegues en una computadora o en una consola, nada es más frustrante que quedarte fuera del juego por un apagón eléctrico. Nuestro UPS para videojuegos te mantiene en el juego el tiempo suficiente para que puedas evitar penalidades, guardar tu progreso y apagar el equipo con tiempo.
Ve la información sobre el tiempo de autonomía
A young African American guy

Resumen general de las características

Círculo del reactor

Cuando el UPS recibe energía de respaldo de la batería, el círculo del reactor marca regresivamente para mostrar cuánto tiempo queda de un vistazo.

Visibilidad 160°

El círculo del reactor se diseñó específicamente para ser visible desde casi cualquier ángulo, para que puedas mantenerte concentrado en tu juego.

Iluminación funcional

Cuando el UPS para videojuegos Back-UPS Pro Gaming de APC detecta una anomalía en el suministro eléctrico, como sobrecargas, bajadas de tensión e incluso fallas en el cableado, te lo notifica mediante luces intermitentes.
Obtén el respaldo que necesitas.
El potente UPS de 1320 W/2200 VA ayuda a proteger tus equipos esenciales. El respaldo de la batería y las tomas de salida con protección contra sobretensiones te mantienen conectado. Tres puertos USB te permiten cargar dispositivos fácilmente.
Cómpralo ahora

¿Necesitas ayuda?

Centro de soporte

Obtén respuestas por tu cuenta al probar nuestras herramientas de soporte digital.

Busca preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

¿Cómo comprar?

Encuentra fácilmente al distribuidor o revendedor de APC más cercano a tu ubicación.

Encuentra tu batería de reemplazo

Encuentra la batería de reemplazo para tu UPS original de APC.

Comunícate con nosotros

Conéctate con nosotros para obtener ayuda a la hora de elegir el producto adecuado o para solucionar problemas y hacer instalaciones. Lunes a viernes de 6 a. M. A 6 p. M. CDT