![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-LEAN-9HCJNZ_01&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LEAN-9J8KQN_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SRT192RMBP2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_JPRO-9WXQM4_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Paquete de baterías para APC Smart-UPS SRT de 192 V, 8 y 10 kVA para rack
SRT192RMBP2
Paquete de baterías para Smart-UPS serie SRT en línea
Ideal para aplicaciones críticas de Smart-UPS
Performance de tiempo de ejecución predecible y consistente
La regulación automática de tensión (AVR) corrige la tensión de la compañía
Tranquilidad con 2 años de garantía de batería
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WUPG1PEAA-UG-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.