![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85ZK3W_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-SLIE-85ZK3W_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZHSL_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZK3W_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZK3W_L_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZK3W_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX3000RMLV2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SLIE-85ZHSL_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS X, Línea Interactiva, 3kVA, Rack / Torre convertible 2U, 120V, 3x 5-15R+3x 5-20R+1x L5-30R NEMA, SmartSlot, Autonomía extendida
SMX3000RMLV2U
Línea interactiva de 3 kVA/2700 W onda sinusoidal pura UPS para rack/torre de 2U (kit de carril incluido)
Configuración de baja tensión seleccionable por el usuario de 100V-127V
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SMX120RMBP2U)
Desconexión estable con cables seriales o USB mediante PowerChute Business Edition
Ideal para servidores, almacenamiento de información, redes y aplicaciones comerciales
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WASSEMUPS-3R-SB-00
WPMV5X8-SB-13
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.