![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAKUJ_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS X, Línea Interactiva, 1500VA, Rack / Torre convertible 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, Autonomía extendida
SMX1500RMI2U
tipo de batería:
tensión de entrada:
Máxima potencia configurable (vatios):
1440VA/1200W línea interactiva onda sinusoidal pura unidad UPS rack/torre 2U (kit de carril incluido)
Agrega hasta 5 paquetes de baterías externas (SMX48RMBP2U)
Apagado con cable serie o USB mediante PowerChute Business Edition
Ideal para servidores, almacenamiento de información, redes y aplicaciones comerciales
La regulación automática de tensión (AVR) corrige la tensión de la compañía
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WONSITENBD-SB-12
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.