![APC SMT1000RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW75L7_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SMT1000RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW75L7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1000RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW75L7_FS_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1000RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7THD_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1000RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW75L7_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1000RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW7T9J_D_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMT1000RMI2UC Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_CENZ-AW75L7_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Smart-UPS de APC, línea interactiva, 1000 VA, montaje en rack 2U, 230 V, 4 salidas IEC C13, puerto SmartConnect + SmartSlot, AVR, LCD
SMT1000RMI2UC
tipo de batería:
tensión de entrada:
Máxima potencia configurable (vatios):
UPS de 2U para montaje en rack con onda sinusoidal interactiva línea de 1000VA/700W
Ideal para servidores, almacenamiento de información, salas de redes, VoIP comercial y POS comercial
La regulación automática de la tensión ayuda a corregir la tensión de la red
Monitoreo remoto de energía basado en la nube mediante el puerto SmartConnect Ethernet
Apagado con cable serie o USB mediante PowerChute Business Edition
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WBEXTWAR1YR-SP-03
WBEXTWAR3YR-SP-03
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.