![APC AR3102X306 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8EJRN3_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3102X306 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8EJRN3_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3102X306 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8EJSNL_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3102X306 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8EJSK2_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3102X306 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8EJRN3_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3102X306 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8EJRN3_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8EJSDN_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
Gabinete Netshelter Sx 42U De 600 Mm De Ancho X 1070 Mm De Profundidad Sin Lados Ni Puertas Rueda HdDell Sp
AR3102X306
Discontinuado el:20/10/2022
Reemplazo(s) recomendado(s)
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
AR3102X306 se reemplaza por: