我们的品牌

应对部署挑战

当涉及到如何以最佳方式部署计算设备的问题时,IT组织面临着多重挑战。 虚拟化是把重点放在整合和高密度上。 与此同时,许多机构都有现场没有IT人员的地方,可能其IT设备也没有专用的空间。 不管他们拥有的是怎样的空间,他们都必须能够优化对空间的使用。

在许多情况下,部署合适的机柜系统,包括采用集成配电单元(PDU)的机柜系统,可以帮助企业应对这些挑战。 以下是我们遇到的5项常见的挑战,同时介绍了机柜如何帮助解决这些问题。

1. 易于安装和使用

寻找具有标准特性(例如便于实现对准和与其他组件兼容的集成式突出托架)的机柜,包括电源和制冷产品。 预装的调平支脚和脚轮不再需要额外的配件,且会使安装更为容易。 同样,易于调整的竖直安装导轨也可简化安装设备的工作。

2. 对可用性和连接能力的要求提高

随着比以往更多的设备连接到网络,企业会发现他们的机柜的功率密度需要更高。 其结果是,机柜必须能够集成高密度布线,例如采用使机柜PDU可被安装在机柜背面以保留机柜空间的零U附件通道。

3. 变化的部署情境

寻找一个能够为您提供不同的型号以适应您的不同要求的机柜厂商。 在有些情况下,那可能意味着是开架式机柜,而在其他情况下,则墙壁安装式单元,或采用侧面通风功能以适应网络交换机的机柜。 对于没有专用空间的区域,您会希望采用提供一个完整、安全的“单箱式服务器机房”的封闭式机柜。 此类机柜应该隔音,带有用于不同IT设备的脚轮和可调导轨,以及预安装的机柜PDU,以使其能够在您需要时随时得以实际部署。

4. 远程管理

选择一个可容纳具备远程管理功能的交换式机柜PDU的机柜。 有了这样的PDU,如果一个网络交换机或服务器挂起,您可以远程断开相应的插座电源,然后再重新接通,以此使其重新启动。

5. 智能地管理能源

带仪表的机柜PDU会监测机柜层面的功率和用电量,向IT经理提供及时的数据,供其进行决策,并确保在每个机柜均最高效地利用电能。 作为一种基础能源管理工具,带仪表的机柜PDU提供监测能源使用和发现IT解决方案中潜在的效率提升点所需的具体化程度,由此可改善节能的效果。 与交换式机柜PDU组合,它们可提供更多的能源节约,使一些插座可在没有需要的时候(例如周末)被关闭。

当然,施耐德电气旗下APC可以提供可解决所有这些挑战的机柜。 它们包括我们的 NetShelter 系列以及用于数据中心的 开架式机柜 和用于配线室、服务器机房、重载应用及更多场合的 专用机箱 。 最有可能的是,您会找到一款可以应对您的环境所呈现的特定挑战的机柜。

需要帮助?

支持中心

通过试用我们的数字支持工具自行获取答案。

如何购买?

轻松找到您所在地最近的 APC 分销商或经销商。

查找更换电池

查找适合您 UPS 的正品 APC 更换电池。

联系我们

联系我们,获取有关选择正确产品或故障排除和安装的帮助。周一-周五8:15-18:00. 周六:9:00-17:00

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!