![APC WSTRTUP5X8-PD-50 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN96_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![APC WSTRTUP5X8-PD-50 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRN96_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WSTRTUP5X8-PD-50 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNPE_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
针对(1)个InfraStruxure 60kVA / 150kVA PDU的5X8式启动服务
WSTRTUP5X8-PD-50
可持续
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
欧盟ROHS指令
不适用,超出欧盟 RoHS 法定范围
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答