![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNRP_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNRP_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNCE_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPW5_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH3B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPAU_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS电压互感器(VT),20KVA 400V,带有3个电池模块(可扩展至4个)、内部维护旁路,能够并联
SUVTP20KH3B4
停止生产日期2020年12月31日
停止服务日期2023年10月18日
推荐的替代产品
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WADVEAA-AA-01
可持续
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
欧盟ROHS指令
正在探查中
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
SUVTP20KH3B4替换产品: