![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TWNNE_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TWNNE_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TWNNE_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS47F_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS3BV_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP20KH2B2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTKEW_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APC Smart-UPS VT 20KVA 400V,带2个可扩展至2个的电池模块、内部维护旁路、并联能力
SUVTP20KH2B2
停止生产日期2020年12月31日
停止服务日期2023年10月18日
推荐的替代产品
+ Lifecycle Services
可持续
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
欧盟ROHS指令
正在探查中
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
SUVTP20KH2B2替换产品: