![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS7C8_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRVSH_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRY7_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5PP_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUA1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSKHZ_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APCSmart-UPS 1500VA,带USB接口和串口,RM,2U,230V
SUA1500RMI2U
停止生产日期2023年3月29日
停止服务日期2023年4月30日
SUA1500RMI2U替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
可使用 替换电池 (1)
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WONSITENBD-SU02OS5
可持续
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
资源性能
高能效产品
Take-back program available
欧盟ROHS指令
正在探查中
环境披露
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答