![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-MMAE-7TAL33_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAKUJ_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SMX1500RMI2U Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MMAE-7TAL33_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
APCSmart-UPS X 1500VA,机架式/塔式机架/塔式可转换 2U,230V,8x C13 IEC,SmartSlot,延长运行时间
SMX1500RMI2U
电池类型:
输入电压:
最大可配置功率(瓦):
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WBEXT1YR-SU-02
可持续![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
资源性能
高能效产品
Take-back program available
健康安全绩效
无汞
RoHS 豁免信息
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
符合豁免条件
环境披露
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答