![APC GVX1000K750NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1000K1250NG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![APC GVX1000K750NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1000K1250NG-HS_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1000K750NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1000K750-1250NG-HS_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVX1000K750NHS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVX1000K750-1250NG-HS_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 视频
Galaxy VX 750kVA N+1冗余UPS 400V,启动 5x8
GVX1000K750NHS
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-04
WLIBCONV1H-LB-17
可持续![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
健康安全绩效
RoHS 豁免信息
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
符合豁免条件
中国 ROHS 管理办法
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答