![APC GVSUPS10KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![APC GVSUPS10KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS10KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC GVSUPS10KB4HS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GVSUPS10-50KB4F-G-HS_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 视频
Galaxy VS UPS 10kW 400V,1 个内部 9Ah 智能模块式电池串,可扩展至 4 个,开机 5x8
GVSUPS10KB4HS
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WADVEAA-AA-01
可持续![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
资源性能
高能效产品
Take-back program available
健康安全绩效
无汞
RoHS 豁免信息
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
符合豁免条件
中国 ROHS 管理办法
环境披露
流通资料
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答