![APC G3HT15KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT10K3IB1S_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15KHB1S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300,15kVA,400V,3:3,带有10分钟电池和5x8开机服务
G3HT15KHB1S
停止生产日期2020年7月16日
停止服务日期2023年10月18日
G3HT15KHB1S替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WBATTREPLC-MS-00
可持续
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
资源性能
高能效产品
Take-back program available
健康安全绩效
无汞
欧盟ROHS指令
将符合-时期待定
环境披露
流通资料
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答