![APC G3HT10K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8GQQPJ_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10K3ILS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300,10kVA,400V,3:1,带有长时间备用充电器和5x8开机服务
G3HT10K3ILS
停止生产日期2024年4月29日
即将停止服务日期2029年12月31日
G3HT10K3ILS替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
+ Lifecycle Services
WADVPLUS-MS-21
WADVPRIME-MS-21
可持续
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
资源性能
高能效产品
Take-back program available
健康安全绩效
无汞
欧盟ROHS指令
不符合
环境披露
流通资料
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答