![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FR_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR4038IX432 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_SFIN-8T2EER_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AR4038IX432&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
NetShelter CX 38U机柜,白色
AR4038IX432
停止生产日期2023年5月23日
推荐的替代产品
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-06
可持续![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
资源性能
Take-back program available
健康安全绩效
REACh(不含 SVHC)
无有毒重金属
无汞
RoHS 豁免信息
认证与标准
欧盟ROHS指令
主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
环境披露
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
AR4038IX432替换产品: