![APC AP8459EU3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AP8459EU3_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
滚动图像以放大
![APC AP8459EU3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_AP8459EU3_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AP8459EU3 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8V7M3Q_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
机架PDU 2G, 按插座计量型,0U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19
AP8459EU3
产品的环保性能 了解详细信息
通过设计实现可持续
+ Lifecycle Services
WEXWAR1Y-AC-03
可持续![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Мітка Green PremiumTM символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти.
Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
资源性能
高能效产品
Take-back program available
健康安全绩效
无铅
无汞
RoHS 豁免信息
认证与标准
REACh法规
欧盟ROHS指令
符合豁免条件
环境披露
WEEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答