产品
PowerChute 网络关机软件
基于网络,可靠关闭多计算机系统,提高数据中心环境中APC UPS的可管理性. 针对超融合和虚拟基础架构提供业界当先的电源保护。查看产品 PowerChute关机软件串口版
PowerChute关机软件,适用串口 该软件用于UPS管理,优雅关机,以及通过专门的串口或UPS连接器对电脑和服务器进行能效管理属于 EcoStruxure查看产品 PowerChute 个人版
易于使用的、安全的系统关机软件,具有电源和能源管理功能,适用于家用电脑和备用电池。 家庭备用电池用户的理想选择。查看产品 PowerChute 商用版
UPS管理、安全系统关机和能源管理软件,可用于多达25台的使用专用串口或USB连接的服务器和工作站。 数以百万计的受保护客户! - “随着PowerChute企业版的安装,就好像从来没有发生过中断”。儿童研究所的系统管理员和软件工程师Richard Verry如是说。查看详细信息 I通信线缆接口套件
能够在APC公司的UPS和台式机、工作站和服务器之间提供专用连接的UPS电缆 管理和支持您的智能 UPS 的电缆查看产品