Nuestras marcas

Cuatro razones para actualizarse y adquirir la Smart-UPS más inteligente

Lo más probable es que el perfil de su infraestructura informática haya cambiado bastante en los últimos años, ante las crecientes densidades de los servidores y aplicaciones como resultado de la adopción de tecnologías como la virtualización. Si usted no ha actualizado sus sistemas UPS por algún tiempo, es posible que no brinden el respaldo necesario ante cortes de suministro.

La tecnología UPS de hoy ofrece protección de energía más sofisticada, que le permite mantener en funcionamiento las cargas informáticas más exigentes. Las soluciones Smart-UPS de APC by Schneider Electric ahora incluyen tres características atractivas que lo harán pensar en concretar la actualización: diseño ecológico eficiente, pantalla LCD fácil de usar que le simplifica la vida al personal informático y sistema de gestión inteligente de baterías. Lo que es más, APC ofrece un tentador programa para los usuarios que deseen canjear su UPS antigua, de cualquier marca.

1. El diseño eficiente ahorra dinero

Los modelos más recientes de la línea Smart-UPS se basan en un diseño de patente en trámite que aumenta la eficiencia considerablemente. Cuando se encuentran en el modo ecológico, los dispositivos saltean los componentes electrónicos que no se usan si las condiciones energéticas son buenas para lograr niveles de eficiencia operativa de 97% o más sin sacrificar protección. Eso representa verdaderos ahorros de costos de electricidad en relación con la mayoría de las unidades UPS de línea interactiva.

De hecho, es posible monitorear la utilización de la energía de la UPS mediante la función de medidor de la pantalla LCD de la unidad, para saber exactamente cuál es la situación. Lo que es más, las nuevas unidades Smart-UPS son compatibles con servidores de alta eficiencia con certificación Energy Star de marcas líderes en el campo informático. También responden a las normas de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), con lo cual el cumplimiento de normativa deja de ser una preocupación.

2. Pantalla LCD fácil de usar

Los nuevos dispositivos Smart-UPS incluyen una pantalla LCD diseñada para brindar flexibilidad y facilidad de uso. La UPS puede configurarse mediante software o a través de la propia pantalla. La pantalla de las unidades convertibles para rack o torre incluso rotan 90º para facilitar la visualización.

La pantalla alfanumérica intuitiva le brinda de un vistazo información clara y precisa sobre la UPS y la calidad del suministro. La vista estándar brinda datos básicos sobre el estado y la calidad del suministro, e incluye menús de configuración, prueba y diagnóstico, así como información general sobre el dispositivo. En la vista avanzada se agrega una pantalla de estado con desplazamiento, que incluye opciones de menú adicionales: "control" y "logs".

3. Las nuevas funciones en torno al ciclo de vida y las baterías simplifican la gestión

También incorporamos una función a la nueva línea de Smart-UPS que no tiene equivalente en el mercado: la predicción de la vida útil esperada de la batería. La pantalla indica el mes y el año exactos en que deberá reemplazarse la batería para contar con máxima protección. Y la predicción es dinámica, es decir que se modifica ante fluctuaciones de temperatura que puedan afectar la vida útil de la batería. Con un rápido vistazo, en cualquier momento usted sabrá con precisión cuánta vida útil le queda a la batería. Olvídese de las especulaciones.

Además, la batería durará más tiempo gracias a las funciones de gestión inteligente de baterías, mediante las cuales se suministra solo el nivel de carga que necesita la batería. Así aumenta la vida útil de la batería mediante la carga de precisión con compensación de temperatura, y se evitan posibles sobrecargas. Y se garantiza el reinicio de las cargas tras un corte de suministro prolongado, incluso si la batería está totalmente agotada.

4. Grandes ahorros con Trade-UPS

Además de contar con todas las nuevas funciones, usted también ahorrará dinero en la actualización a una nueva Smart-UPS gracias al programa Trade-UPS. Canjee su antigua UPS, de cualquier marca, y ahorrará hasta un 25% en la compra de una nueva Smart-UPS. Incluso pagamos los gastos de envío de las unidades usadas y aplicamos procedimientos de desecho y reciclaje adecuados una vez que recibimos las unidades; un problema menos para usted.

Asegúrese de que la unidad UPS antigua no se convierta en el punto más débil de su infraestructura informática. Consulte las características de la nueva unidad Smart-UPS, más inteligente que su predecesora, y aproveche la confiabilidad comprobada, el diseño eficiente y las nuevas funciones que simplifican su uso al máximo. Haga clic aquí para obtener más información.

¿Necesitas ayuda?

Centro de soporte

Obtén respuestas por tu cuenta al probar nuestras herramientas de soporte digital.

Busca preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

¿Cómo comprar?

Encuentra fácilmente al distribuidor o revendedor de APC más cercano a tu ubicación.

Encuentra tu batería de reemplazo

Encuentra la batería de reemplazo para tu UPS original de APC.

Comunícate con nosotros

Conéctate con nosotros para obtener ayuda a la hora de elegir el producto adecuado o para solucionar problemas y hacer instalaciones. Lunes a viernes, de 8 a. M. A 5 p. M. CDT.