![APC WOE1YR-MS-22 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC WOE1YR-MS-22 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-MS-21&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-22 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_WOE1YR-GP-04&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC WOE1YR-MS-22 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-BPEN-7SFPNH_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 año de extensión de la garantía de servicio en el establecimiento para 1 unidad UPS Galaxy 300 de 20 kVA
WOE1YR-MS-22
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.