![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSA9X_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RSA9X_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRR3V_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS5XY_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRUJS_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SYA16K16I Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQFK_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 4](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNGG_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 4
Unidad Symmetra LX de APC, 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 en torre, 220/230/240 V o 380/400/415 V
SYA16K16I
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WADV1PEAA
WADVEAA-AA-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
RAEE
![](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.