![APC SUVTR30KF5B5S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPS3_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTR30KF5B5S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRPS3_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTR30KF5B5S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_LSCZ-A2CQ32_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTR30KF5B5S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_SUVTR30KF5B5S&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS VT de APC para montaje en rack, 30kVA 208V con 5 módulos de baterías, con PDU y arranque
SUVTR30KF5B5S
Discontinuado el:05-07-2021
Fuera de servicio el:18-10-2023
SUVTR30KF5B5S no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.