![APC SUVTP15KF4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TWH8P_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KF4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TWH8P_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KF4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TWH8P_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP15KF4B4 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRRVV_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS VT de APC 15 KVA 208 V con 4 módulos de batería expansible hasta 4, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo
SUVTP15KF4B4
Discontinuado el:31-12-2020
Fuera de servicio el:18-10-2023
SUVTP15KF4B4 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
+ Lifecycle Services
WUPG1PEAA-UG-01
WSTRTUP-G3-21
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.