![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TTRCE_00&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-AALS-7TTRCE_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_AALS-7TTRCE_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTL7F_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC SUVTP10KF4B4S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRNRP_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad Smart-UPS VT de APC, 10 kVA y 208 V, con 4 módulos de baterías, puesta en marcha 5x8, bypass de mantenimiento interno, capacidad de conexión en paralelo
SUVTP10KF4B4S
Discontinuado el:05-07-2021
Fuera de servicio el:18-10-2023
SUVTP10KF4B4S no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-01
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.