![APC PDM3532IEC-260 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3532IEC-260 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3532IEC-260 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_A_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3532IEC-260 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSQ5_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PDM3532IEC-260 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-A9GSAL_B_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Módulo de distribución de energía para equipos informáticos de APC 3 polos 5 conductores, 32A IEC309 260cm
PDM3532IEC-260
Discontinuado el:01-11-2020
PDM3532IEC-260 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.