![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC PD60H5HK1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_MSIL-9LKLAF_M_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Unidad PDU InfraStruxure de 60 kW, 400V/400V
PD60H5HK1
Discontinuado el:25-05-2023
Fuera de servicio el:18-10-2023
PD60H5HK1 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
+ Lifecycle Services
WSTRTUP5X8-PD-50
WADVPLUS-PD-50
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.