![APC G55TD2030K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQE8_FL_H&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD2030K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RRQE8_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD2030K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RS2HM_FL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G55TD2030K1 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_STOS-7RTJCQ_M_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Kit disyuntor de batería, 20-30 kVA, hasta 10 mm, para sistemas MGE Galaxy 5500
G55TD2030K1
Discontinuado el:22-11-2021
Fuera de servicio próximamente el:31-12-2031
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Directiva RoHS UE
Bajo investigación
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.