![APC G3HT15KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC_G3HT15KHB2S&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT15KHB2S Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 15 kVA 400 V, 3:3, con baterías para autonomía de 30 minutos, servicio de puesta en marcha 5 x 8
G3HT15KHB2S
Discontinuado el:16-07-2020
Fuera de servicio el:18-10-2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
+ Lifecycle Services
WBATTREPLCMNT
WADVEAA-AA-01
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Directiva RoHS UE
No Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
G3HT15KHB2S se reemplaza por: