![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8GQPJ8_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=APC-EWAR-8GQQPJ_00&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC G3HT10KHLS Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_EWAR-8G5KHG_D_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
MGE Galaxy 300 10k VA 400 V, 3:3, con cargador para respaldo extendido, servicio de puesta en marcha 5 x 8
G3HT10KHLS
Discontinuado el:31-12-2019
Fuera de servicio el:18-12-2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
+ Lifecycle Services
WOE1YR-MS-21
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Directiva RoHS UE
No Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
G3HT10KHLS se reemplaza por: