![APC E3MCBC7D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FR_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Gira la imagen para ampliar
![APC E3MCBC7D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FR_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MCBC7D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MCBC7D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC E3MCBC7D Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SPD_ACOS-BB5P4H_B_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Gabinete de batería clásico Easy UPS 3M con baterías, IEC, 700 mm de ancho - Config D
E3MCBC7D
Incluye baterías VRLA
Compatible con Easy UPS 3M UPS
Incluye interruptor de batería
Espacio de 700mm de ancho
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Desempeño basándose en el bienestar
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.